text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de presión pilotados

Reguladores de Presión Swagelok® Pilotados

Los reguladores pilotados reductores de presión para Industria General (Serie SGRD) y de Alta Sensibilidad (Serie SHRD) son idóneos para una amplia variedad de aplicaciones industriales en las que se requiere una operación manual o remota del regulador y un control preciso de la presión de consigna.

Obtenga Ayuda para Seleccionar Reguladores de Proceso

Los reguladores series SGRD y SHRD están diseñados para una larga vida útil en entornos exigentes. Los cuerpos están fabricados en acero inoxidable 316L, lo que aumenta la resistencia a la corrosión y la longevidad. Estos reguladores incorporan juntas internas disponibles en varios materiales, lo que ofrece una mejor compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y condiciones de presión.

Los reguladores reductores de presión pilotados ofrecen un rendimiento superior en el control de presiones de salida estables. Gracias al uso de una cámara de presión en lugar de un muelle de consigna para el control, estos reguladores minimizan eficazmente el droop. Este diseño asegura la consistencia de las presiones de salida, independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada o de las variaciones del caudal.

Las Series SGRD y SHRD Incorporan

  • Obturador equilibrado
  • Sensor de diafragma
  • Ausencia de venteo
  • Control mediante regulador piloto

Características Personalizadas

  • Retroalimentación externa al piloto
  • Regulador piloto de presión diferencial (Serie SGRD)
  • Regulador piloto de dos etapas (Serie SGRD
  • Mando del piloto ajustado en fábrica / Antisabotaje
  • NACE MR0175/ISO 15156

Conozca los Tipos de Reguladores

Reguladores Reductores de Presión Pilotados para la Industria General (Serie SGRD)

Especificaciones

Tamaño del Cuerpo Máxima Presión de Entrada bar (psig)Máxima Presión de Salida bar (psig)Rango de Presión Ajustable bar (psig)Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig)Rango de temperatura °C °(F)Coeficiente de Caudal (Cv) Peso Máximo kg (lb)
12413 (6000)413 (6000)0,3 a 413 (5 a 6000)Diafragma: 0,3 a 413 (5 a 6000)–45 a 180°
(–49 a 356°)
2,3 4,4 (9,7)
164,812,0 (26,5)
2410,712,5 (27,6)

Reguladores Reductores de Presión Pilotados de Alta Sensibilidad (Serie SHRD)

Especificaciones

Tamaño del Cuerpo Máxima Presión de Entrada bar (psig)Máxima Presión de Salida bar (psig)Rango de Presión Ajustable bar (psig)Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig)Rango de temperatura °C °(F)Coeficiente de Caudal (Cv) Peso Máximo kg (lb)
1217,2 (250)17,2 (250)0,07 a 17,2 (1 a 250)Diafragma: 0,07 a 17,2 (1 a 250) –45 a 180°
(–49 a 356°)
2,3 4,4 (9,7)
164,812,0 (26,5)
2410,712,5 (27,6)

Hable con los Especialistas en Reguladores

Catálogo de Reguladores Reductores de Presión de Proceso Pilotados

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する

レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

Swagelokレギュレーター RHPSシリーズ
レギュレーターの信頼性を確保するために

過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

ドループを示している流量曲線グラフ
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法

ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して時間遅れを短縮する
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法

分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.