text.skipToContent text.skipToNavigation
PRV Series Proportional Safety-Relief Valves

Swagelok® Proportional Safety Relief Valves

PRV series proportional safety relief valves provide over-pressure protection with PED certification.

Connect to Learn More

PRV series proportional safety relief valves are available in five set spring pressure ranges and are factory-set, tested, locked, and tagged to ensure the desired setting. They open gradually as the pressure increases above the set pressure and close when system pressure falls below the set pressure.

In addition, PRV series relief valves are:

  • Certified to PED 2014/68/EU Category IV
  • CE-marked in accordance with the PED as a safety valve according to ISO-4126-1

Optional end connection adapters provide flexibility for installation in a variety of system setups.

Specifications

Working Pressures up to 6000 psig (413 bar)
Set Pressure 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar)
Seal Materials Fluorocarbon FKM and nitrile

Request Product Specifications

Proportional Safety Relief Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok C<sub>v</sub>-Rechner zur Berechnung des Durchflusskoeffizienten für Ventile

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl

Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.

Rechner nutzen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Ventilauswahl für Fluidsysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Schulung und Weiterbildung mit Swagelok
Dem Fachkräftemangel mit einem gut ausgebildeten Team entgegenwirken

Mit einer älter werdenden und kurz vor dem Ruhestand stehenden Belegschaft stehen fertigende Unternehmen vor der Herausforderung, wertvolles Fachwissen an nachfolgende Generationen weitergeben zu müssen. Erfahren Sie, wie Sie ein wirksames Ausbildungsprogramm für Fluidsysteme entwickeln.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.