text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de bola de acero inoxidable Swagelok

Válvulas Swagelok®

Las válvulas Swagelok son fiables por su funcionamiento sin fugas y larga vida útil en aplicaciones industriales críticas, gracias a su capacidad para controlar fiablemente el caudal en un amplio rango de presiones de servicio, temperaturas y condiciones operativas.

Ver Válvulas

Благодаря продуманной конструкции и надежности, которые обеспечиваются строгим контролем закупки материалов и технологического процесса, клапаны Swagelok стабильно работают даже после многих лет эксплуатации в сложных условиях. Каждый клапан проходит тщательную проверку на соответствие нашим требованиям качества, что гарантирует его надежность и долгий срок службы в условиях вашего предприятия.

Запорно-регулирующая арматура Swagelok выпускается в следующих вариантах:

  • Широкий ассортимент торцевых соединений, включая промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Различные материалы позволяют подобрать изделия, совместимые с условиями эксплуатации и рабочими средами
  • Стандартная и особая очистка для требований высокой или ультравысокой степени чистоты (UHP), а также сертификация API о низком уровне выбросов

Наш справочник PFAS предоставит информацию о пер- и полифторалкильных веществах (PFAS) и доступных материалах седла и уплотнений для продукции Swagelok.

Мы предлагаем свою поддержку на всех этапах—от подбора клапанов и обучения монтажным работам до содействия в устранении поломок и отказов через сеть из 200 авторизованных центров продаж и сервисного обслуживания Swagelok.

Посмотрите наши видеоматериалы о клапанах

Нужны рекомендации на подбор и эксплуатацию клапанов?

Категории клапанов

Клапаны перехода от технологической линии (DBB)

Клапаны перехода от технологической линии (DBB)

Обеспечение легкого перехода от технологических трубопроводов к приборам в ограниченном пространстве, с минимально возможными местами утечки.

Valves Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Swagelok 60 series valve

Valves

Swagelok offers a variety of valves for industrial fluid systems—including ball valves, bellows-sealed valves, check valves, diaphragm valves, metering valves, needle valves, process interface valves, plug valves, quick connects, and relief valves—giving customers access to the solutions they need to achieve reliable flow control.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.