text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-P 6-Moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-P 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
B-100-P Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-10M0-P Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-1210-P Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-200-P Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-400-P Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-500-P Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-600-P Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-6M0-P Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
B-810-P Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
HC-400-P Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
HC-810-P Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-420-P PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-620-P PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
PFA-820-P PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
S-400-P Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.