Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, Stainless Steel Union, 1/2 in. Hose Size |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
End ConnectionsEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, Stainless Steel Union, 1/2 in. Hose Size
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
End Connections
End connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Technische Daten
SS-PB8-6 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, Stainless Steel Union, 1/2 in. Hose Size
Attribute | Wert |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Connection 1 Size | 1/2 in. |
Connection 1 Type | Multi-Purpose Push-On Hose Insert |
End Connection Material | 316 Stainless Steel |
Hose Size | 1/2 in. |
eClass (4.1) | 37110306 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
eClass (10.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-PB12-PM12 | Laiton | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB12-TA12 | Laiton | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB4-MT4 | Laiton | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB4-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB4-TA4 | Laiton | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB6-MT6 | Laiton | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB6-PM4 | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB6-PM6 | Laiton | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB6-TA6 | Laiton | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB6-TM10 | Laiton | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB8-PM8 | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB8-TA8 | Laiton | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
B-PB8-TM12 | Laiton | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB12-PM12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB12-TA12 | Acier inoxydable | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB16-TA16 | Acier inoxydable | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-6 | Acier inoxydable | 1/4 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-MT4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-SL4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-TM6 | Acier inoxydable | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB4-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Insert pour flexible push-on multifonctions | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-MT6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-PM4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-PM6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-SL6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-TA4 | Acier inoxydable | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-TA6 | Acier inoxydable | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-TM10 | Acier inoxydable | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB6-TM8 | Acier inoxydable | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB8-MT8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB8-PM8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB8-SL8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB8-TA8 | Acier inoxydable | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-PB8-TM12 | Acier inoxydable | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.