Swagelok® Regulators
Industrial pressure regulators are vital to ensure the safe operation of fluid systems. Swagelok pressure regulators offer consistent, accurate performance for safe and cost-effective fluid system operation. With global experts and field specialists, Swagelok provides both quality products and essential knowledge to optimize pressure in critical applications, ensuring reliability and support for industrial professionals worldwide.
Discover the Best Regulator For Your NeedsSwagelok pressure regulators offer consistent, accurate, and long-lasting performance for industrial professionals. Swagelok regulators are designed, manufactured, assembled, and tested to rigorous standards, maintaining Swagelok's reputation for uncompromising quality. Our comprehensive portfolio of regulators effectively manages pressure across diverse flow rates and applications, promoting safety, reliability, and cost-efficiency in fluid system operations.
Our product line includes analytical and instrumentation regulators (K series) for precise control in testing environments, process pressure regulators (Process Regulator and RHPS series) for large-scale industrial applications, high-purity high-flow regulators (HF series) for clean processes, vaporizing pressure-reducing regulators (KEV and KSV series) for sample preparation, gas cylinder changeover regulators (KCM series) for continuous gas flow, and tank blanketing regulators for safety in hazardous fluid storage.
Industrial professionals often face pressure control issues due to incorrect product selection. Our advisors possess the technical expertise to assist you with component sizing, material selection, on-site troubleshooting, and system design support. This helps you ensure dependable operation of your pressurized fluid systems. With Swagelok's comprehensive range of regulators and expert support, you can achieve your goals confidently.
Catégories de régulateurs
Déverseurs à dôme
Protègent les équipements sensibles de systèmes complexes en maintenant des pressions d’entrée et amont malgré les variations du débit.
Déverseurs à ressort
Contrôlent avec précision la pression d’entrée, garantissant ainsi une production et des performances constantes dans diverses applications industrielles.
Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF
Concevez des systèmes plus efficaces pour réguler avec fiabilité la pression de gaz avec des régulateurs réglables manuellement, à forte capacité de débit et résistants à la corrosion.
Détendeurs à dôme
Obtenez une régulation précise et constante de la pression de sortie, quelles que soient les variations du débit ou de la pression d’entrée.
Détendeurs à ressort
Maintenez le débit à la sortie d’un système de distribution de produits chimiques ou d’eau déionisée avec un détendeur à ressort adapté à votre système.
Vapodétendeurs chauffés électriquement
Gagnez en fiabilité et en stabilité en utilisant un vapodétendeur chauffé électriquement qui permet de vaporiser des échantillons liquides ou de préchauffer des échantillons gazeux.
Vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez les détendeurs de pression de vaporisation de pointe chez Swagelok. Obtenez un contrôle précis de la pression grâce à notre gamme diversifiée de produits.
Centrales de commutation
Garantissez un approvisionnement en gaz sûr et efficace avec nos détendeurs de bouteilles de gaz et nos régulateurs inverseurs de haute qualité. Faites-nous confiance pour des solutions de contrôle de gaz fiables !
Régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez les solutions de régulateurs d'inertie des réservoirs Swagelok pour un contrôle précis de la pression et une gestion fiable des gaz dans les processus industriels.
Pièces détachées et accessoires
Entretenez vos régulateurs et réduisez les temps d’arrêt grâce à nos kits de reconstruction d’origine. Les kits contiennent les composants en contact avec le fluide, accompagnés d’un lubrifiant et d’une notice.
Regulators Catalogs
Whether you need to maintain pressure downstream or upstream in an analytical or instrumentation setting (K series) or control pressure in a challenging industrial environment (RHPS series), a high-purity, high-flow application (HF series), or a system with storage tanks containing hazardous fluids (tank blanketing), we have a configuration to meet your needs. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories in the product literature provided here.
Un régulateur de pression comporte un élément détecteur (piston ou membrane) qui, d’un côté, est soumis à une force de charge (FS) créée par un ressort (comme sur les schémas ci-dessous) ou par la pression d’un gaz. De l’autre côté, cet élément détecteur est soumis à la force (F) exercée par le fluide du système.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs
Need Help Selecting the Right Regulators?
Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.
Find the Right RegulatorSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How to Minimize Droop
Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.
Heated Regulators (KEV Series) Solution Spotlight
Discover how the reliable Swagelok® KEV Series Heated Regulator for analytic sampling systems responds to changes in operator inputs, ambient temperatures, and other operating conditions to deliver consistent, reliable performance.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.
From laboratory benches to busy manufacturing facilities and commercial fueling stations, industrial pressure regulators play a crucial role in ensuring fluids are contained and transferred under optimal pressures. If pressure cannot be properly controlled in these applications, test results may be invalidated, processes may be disrupted, equipment may be damaged, and personnel may be put at risk. You need to know the regulators in your system will consistently and accurately maintain pressure levels over extended operating lifespans—all without requiring frequent maintenance, repair, or replacement.
Swagelok pressure regulators provide the consistent, accurate, and lasting performance needed to operate fluid systems safely, reliably, and cost-effectively.
Learn How Regulators Perform
Swagelok has advisors on fluid systems located at authorized sales and service centers around the world to provide local support in choosing between a spring-loaded, a dome-loaded, or one of the many other available regulator configurations. These advisors can also help diagnose regulator problems and customize and build fluid systems that include regulators such as a gas distribution system.
Find out more about these services as well as related training classes available from Swagelok