Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, actionnement manuel
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-DFFR8-P-GR 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) -
Vannes à membrane — Vannes à membrane haut débit très haute pureté, série DF — Configuration droite, avec actionneur
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 po Tube à souder bout à bout 1/2 po Tube à souder bout à bout 6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 1/2 po VCR femelle (joint métallique) 6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou mâle 6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 po HVCR femelle (joint métallique) 1/4 po HVCR femelle (joint métallique)
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간