Cylindres d’échantillonnage Swagelok®
Swagelok propose un vaste choix de cylindres d’échantillonnage métalliques conformes à diverses normes régissant le transport de produits chimiques. Faciles à nettoyer, ces cylindres métalliques robustes empêchent également les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.
Voir des cylindres d’échantillonnageAvec les cylindres d’échantillonnage métalliques Swagelok®, vous avez l’assurance de préserver l’intégrité de votre produit et de protéger les personnes qui manipulent les récipients contenant des produits chimiques pendant leur transport. Nous proposons une large sélection de cylindres pour transporter des produits chimiques, qui sont conformes aux normes du ministère américain des Transports (DOT), aux normes Transport Canada et à la directive relative aux équipements sous pression transportables (DESPT).
Ces cylindres sont caractérisés par une épaisseur de paroi constante, une surface interne lisse au niveau du goulot pour faciliter le nettoyage, et des parois épaisses au niveau des raccordements qui résistent à l’évasement. Les cylindres Swagelok sont compatibles avec les modules d’échantillonnage instantané Swagelok® et peuvent être traversés en permanence par le fluide du process en vue d’une analyse ultérieure.
Notre offre :
- Des cylindres d’échantillonnage à simple extrémité, à double extrémité et miniatures
- Des cylindres d’une capacité de 10 à 3785 cm3 (1 gal)
- Des cylindres fabriqués dans des matériaux divers – acier inoxydable 304L, 316, 316L, alliage 400
- Des produits aptes à supporter des pressions de services pouvant atteindre 344 bar (5000 psig)
- Un choix d’options comprenant des vannes intégrées, des tubes de remplissage et des revêtements spéciaux
Il est primordial de mettre en place un programme de maintenance des cylindres d’échantillonnage afin de protéger votre personnel d’incidents causés par des cylindres usés ou endommagés. Jetez un œil aux questions les plus courantes qui nous parviennent concernant la maintenance des cylindres d’échantillonnage. Spécialiste de l’intégration et des applications chez Swagelok, Matt Dixon précise ce qu’est la compression de la phase gazeuse et explique comment prélever des échantillons en toute sécurité.
Besoin d’un complément d’information sur les cylindres d’échantillonnage ?
Catégories de cylindres d’échantillonnage
Cylindres double extrémité
Découvrez nos cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L ou 316L disponibles dans des dimensions diverses.
Cylindres simple extrémité
Les cylindres d’échantillonnage à simple extrémité sont des cylindres métalliques robustes qui empêchent les échantillons de s’échapper pendant l’utilisation d’un système d’échantillonnage instantané.
Pièces détachées et accessoires
Découvrez des poignées de transport, des tés pour disques de rupture et des adaptateurs pour tubes de remplissage qui facilitent l’utilisation des cylindres d’échantillonnage.
Catalogues des cylindres d’échantillonnage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®
Découvrez comment accroître la fiabilité et l’efficience de vos systèmes d’échantillonnage et réduire vos coûts en apprenant à concevoir des systèmes efficaces et à diagnostiquer puis résoudre les problèmes de systèmes existants. Quels que soient votre secteur d’activité et votre niveau d’expérience, approfondissez vos connaissances auprès d’instructeurs chevronnés possédant chacun trente années d’expérience.
Découvrir les formations à l’échantillonnageDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif.
Les bases de l’échantillonnage instantané : réduire les coûts d’exploitation
Les systèmes d’échantillonnage instantané constituent des dispositifs efficaces et sûrs pour prélever des échantillons – et vérifier la composition chimique de votre produit. Découvrez comment améliorer la fiabilité d’un système en boucle fermée, tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce aux conseils simples d’experts de Swagelok.
Améliorez la qualité de votre production en choisissant le bon système d’échantillonnage instantané
Découvrez avec Swagelok comment choisir le bon système d’échantillonnage mais aussi quelques notions de base et bonnes pratiques concernant l’échantillonnage instantané, qui vous aideront à garantir la qualité du produit final.
Comment régler les problèmes couramment rencontrés avec l’échantillonnage instantané
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants, et externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.