Racores
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 2 a 50 mm (1/16 a 2 pulg.)
- Rectos, codos, cruces, tes, adaptadores a tubo, tapones para tubo y tapones para racor, piezas de repuesto
- Acero inoxidable 316, 6-Moly, aleación 400, aleación 600, aleación 625, Aleación 825, Aleación C-276, aluminio, latón, acero al carbono, PFA, PTFE, Aleación 2507, titanio (grado 4)
- Máximo 130 bar (1900 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Adaptadores a Brida — Bridas EN — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12M0-F25E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride EN, classe PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® DN 15 Bride EN, classe PN 40
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas