Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité
Raccordements pour flexibles à tube central métallique disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po (6 mm)
- Acier inoxydable 316, acier au carbone
- Adaptateur pour tube Swagelok®, raccord orientable femelle JIC (AN) 37°, filetage NPT mâle, raccord pour tube Swagelok®
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Flexible thermoplastique — Raccordements d'extrémité — Raccords de flexible thermoplastique
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-TP12-TA12 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - S-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-AS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP4-PM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-TP4-SL4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP4-TA4 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP4-TM6 Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP6-TA6 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP8-AS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Femelle JIC (AN) 37°, joint tournant - - SS-TP8-PM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-TP8-SL8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - SS-TP8-TA8 Acier au carbone 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - SS-TP16-TA16 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間