Flexible thermoplastique Swagelok®
Conçus pour résister à des pressions d’impulsion élevées et à des mouvements dynamiques, les flexibles thermoplastiques Swagelok® (avec tube central en nylon ou en polyéthylène) sont des flexibles robustes et performants dans des applications hydrauliques et dans les systèmes de ravitaillement en carburant des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC).
Voir des flexibles thermoplastiquesLes flexibles thermoplastiques Swagelok conçus pour résister aux impulsions de pression lorsqu’ils sont utilisés avec des pompes hydrauliques et des vannes à boisseau sphérique. Parce qu’ils résistent aux pressions élevées fluctuantes, ces flexibles sont particulièrement efficaces dans les systèmes de ravitaillement en carburant des véhicules fonctionnant au GNC. Ils sont d’ailleurs disponibles avec des certifications NGV et ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution.
Notre flexible en nylon polyvalent et performant peut être installé rapidement et en toute sécurité avec divers raccords dans des systèmes hydrauliques, des systèmes qui mettent en œuvre du gaz naturel et d’autres applications générales. Sa paroi lisse permet de contrôler le débit avec précision et de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible, tandis que son enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion.
Le polyéthylène du tube central est conforme à la réglementation FDA 21 CFR section 177 1520 et NSF-51, concernant les utilisations avec des aliments, des produits laitiers ou de l’eau. Les couches de renfort internes en fibre tressée améliorent la tenue en pression et la souplesse du flexible. L’enveloppe en polyuréthane résiste à l’abrasion et empêche la rétention d’humidité et la contamination du système.
Besoin d’aide pour choisir un flexible thermoplastique ?
Catégories de flexibles thermoplastiques
Flexible avec tube central en polyéthylène
Respectez les réglementations de la FDA et évitez les contaminations dans des applications agroalimentaires et laitières avec le flexible à tube central en polyéthylène de Swagelok.
Flexible en nylon
Utilisez des flexibles en nylon séries 7R et 8R pour des applications hydrauliques dans lesquelles les dégazages sont une préoccupation.
Raccordements d'extrémité
Facilitez l’installation sur site des flexibles Swagelok® en choisissant parmi toute une gamme de raccordements aux dimensions diverses.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesRessourcenzentrum
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innersten Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.