Filtres
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 12 mm (1/8 à 1/2 po)
- –40°C (–40°F) à 482°C (900°F)
- Acier inoxydable 316 ou 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Débit maximal de 30 à 600 L std/min (1 à 21 ft3 std/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Pièces détachées et accessoires — Kits d'éléments
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2GE-15K-FC-10 - - - - - SS-8F-K4-05 - - - - - SS-8F-K4-140 - - - - - SS-4F-K4-230 - - - - - SS-8F-K4-230 - - - - - SS-4F-K4-7 - - - - - SS-8F-K4-15 - - - - - SS-8F-K4-2 - - - - - SS-8F-K4-7 - - - - - SS-2F-K4-05 - - - - - SS-2F-K4-15 - - - - - SS-2F-K4-2 - - - - - SS-4F-K4-15 - - - - - GE-15K-FC-03 - - - - - SS-8F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-05 - - - - - SS-4F-K4-440 - - - - - SS-8F-K4-440 - - - - - SS-4F-K4-2 - - - - - SS-8F-K4-40 - - - - - SS-4F-K4-40 - - - - - SS-4F-K4-90 - - - - - SS-8F-K4-90 - - - - - SS-2F-K4-7 - - - - - SS-2F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-140 - - - - - SS-4F-K4-60 - - - - - -
Pièces détachées et accessoires — Kits de joints
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2KF-4TF-K2 - - - - - KF-8TF-K2 - - - - - SS-2F-K3 - - - - - SS-8F-K3 - - - - - A-4TF-K2 - - - - - SS-4TF-K2 - - - - - SS-8TF-K2 - - - - - SS-4F-K3 - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas