text.skipToContent text.skipToNavigation

Ventile

Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/16 bis 2 Zoll (3 bis 25 mm)
  • –325°F (–200°C) bis 1.200°F (648°C)
  • Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR, Messing, Xylan®-beschichteter Edelstahl 316, Edelstahl, PTFE, Edelstahl 316L VAR, PCTFE, Fluorkautschuk (FKM), silberchrombeschichtetes Messing, Alloy 400, PEEK, Polypropylen, Edelstahl 302/304, PFA, Kohlenstoffstahl, Kalrez, Nylon, Alloy C-276, Elgiloy®, Ethylen-Propylen, Phenol, Polyimid, Edelstahl 304, für Sauergas-Anwendungen weichgeglühter Edelstahl 316, CF3M, Polyamid
  • 50 psig (3,4 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Vannes à membrane
  • Pièces détachées et accessoires
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.