Détendeurs de gaz haut débit, haute pureté Swagelok® (série HF)
Faciles à régler, les régulateurs de la série HF offrent un contrôle précis de la pression et sont parfaitement adaptés aux débits élevés ainsi qu’aux process propres.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLes régulateurs de la série HF sont conçus pour des systèmes aux débits élevés et permettent d’agencer de manière compacte les composants et les lignes de process d’un système. Les modèles à gaz sont nettement plus petits que les régulateurs à membrane traditionnels – une conception qui empêche un actionnement intempestif et simplifie l’installation du régulateur.
Ces régulateurs sont conçus pour des environnements qui exigent une propreté extrême. Assurant un contrôle durable et précis de la pression, les régulateurs série HF sont dotés d’un mécanisme de détection novateur qui limite l’effet de la pression d’alimentation et le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie. Pour cette raison, il arrive souvent que le système ne nécessite aucun réglage.
Les régulateurs sont dotés d’un clapet solidaire assurant un fonctionnement propre et une fermeture parfaite. Leur structure entièrement soudée ne nécessite pas de joints pour assurer l’étanchéité par rapport à l’atmosphère. Les clapets auto-centrés en PCTFE aident à prévenir le phénomène d’augmentation graduelle de la pression et assurent une parfaite étanchéité.
Les régulateurs série HF présentent également les caractéristiques suivantes :
- Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 206 bar (3000 psig)
- Pression de sortie réglable manuellement jusqu’à 10,3 bar (150 psig)
- Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour les applications très haute pureté
- Raccordements d’extrémité : raccord VCR® à demi-écrou 1/4 po ; tube à souder bout à bout 1/4 3/8 po ; montage modulaire en surface 1,5 po et 1,125 po
Hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten der Serie HF—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Modèles compacts pour des débits allant jusqu’à 200 L std/min; Pressions d’entrée maximales allant jusqu’à 34,4 bar (500 psig); Pression de sortie réglable manuellement allant jusqu’à 10,3 bar (150 psig); Corps en acier inoxydable 316L VIM-VAR pour des applications très haute pureté; Raccordements d’extrémité : étanchéité de surface par joint métallique VCR 1/4 po, tube à souder bout à bout 1/4 po et raccordements pour montage modulaire en surface 1,5 et 1,125 po
Pages 1-4. Couvrent : contrôle de pression de précision ; conception sans fouloir ; conception à pureté élevée ; modèles préréglés et ajustables.
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.
Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.
Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.