Вспомогательные системы торцевых уплотнений Swagelok®
Swagelok предлагает простые в настройке и обслуживании системы обеспечения работоспособности уплотнений. Комплекты системы обвязки торцевых уплотнений Swagelok идеально подходят для технического обслуживания и повышения эффективности вращающегося оборудования. Наши изделия помогают минимизировать время простоя, сократить расходы и трудозатраты при неизменном уровне промышленной безопасности.
Помощь с выбором подходящей системыКомплекты и узлы систем обвязки торцевых уплотнений Swagelok соответствуют стандартам API 682, предлагая надежные и простые в установке системы, которые минимизируют протечки благодаря отсутствию трубной резьбы и ограничивающих соединений. Схемы для атмосферной и технологической стороны уплотнений включают все детали и чертежи для простого монтажа согласно рекомендациям API. Специалисты могут также видеть, как правильно сгибать трубки для недопущения утечек.
Swagelok предлагает сборочные элементы уплотнительных схем, включая панели и уравнительные емкости, разработанные с учетом специфики применения. Схемы для двойных уплотнений и технологических линий возможно заказать с установочными комплектами или без них. Системы Swagelok имеют высоко расположенные выпускные отверстия для недопущения захвата воздуха, низко расположенные дренажные отверстия для безопасной продувки, и точки замера давления/температуры для поиска и устранения неисправностей. Фильтры тонкой/грубой очистки, обводные контуры гарантируют равномерный поток среды, а настраиваемые элементы повышают безопасность за счет отсекающих клапанов и двухклапанных блоков по стандартам API.
Узнайте больше о системах обвязки торцевых уплотнений
Технические характеристики
| Комплекты схем уплотнений (SPK) | Схемы для технологических линий: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31 и API 41 Схемы для атмосферных линий: 51, 62, 65A и 65B |
| Узлы схем уплотнений в сборе (SPA) | Схема для технологических линий API 32 Схема для двойных уплотнений API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76 и API 72/76 |
| Номинальные параметры давления | 720 (psig)/ 49,6 (бар) |
| Размеры уплотняющих соединений | NPT от 3/8 дюйма до 3/4 дюйма |
| Типы уплотняющих соединений | В качестве опций предлагаются разъемы с внутренней/наружной резьбой, а также удлиненные соединители для различных применений |
| Размеры обжимных трубок | От 1/4 дюйма (6 мм) до 1 дюйма (25 мм) |
Ознакомиться с руководством по применению
Подробная информация о наших сборках.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем
Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.