text.skipToContent text.skipToNavigation
thermowells

Swagelok® Thermowells

Protect bimetal thermometers from potential damage caused by pressurized, corrosive, flowing, viscous, or abrasive fluids with Swagelok thermowells.

Request Thermowell Information

Swagelok thermowells enable removal of thermometers for replacement or service without affecting the process or system while also protecting the thermometers from damage that can be caused by process fluids. They can accommodate 2.5 through 12 in. (63.5 through 305 mm) thermometer stem lengths in reduced-, straight-, and tapered-shank configurations.

304 stainless steel construction is standard with 316 stainless steel available for when higher corrosion resistance is needed. Available options include lag extensions for use in insulated piping applications, protective stainless-steel cap and chain, and a female G1/2B instrument connection.

Thermowell Specifications

Process Connections ASME B16.5 raised-face flange, 3-A-compliant sanitary Kwik-Clamp, threaded (NPT), weld socket fitting
Instrument Connections 1/2 in. female NPSM straight pipe thread for mechanical joints standard; G1/2B optional
Size 0.260 in. (6.6 mm) bore; 1/2 through 2 in. process connections

Get a Fluid System Evaluation

Thermowells Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

A Swagelok pre-engineered subsystem

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures

Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.

Learn to Prevent Gauge Failure

Ресурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Техник, занимающийся сборкой вспомогательной системы торцевых уплотнений Swagelok
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.