円周溶接機
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- 最大出力電流値:200 A
- 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)
- 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ
- 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵
- 質量:約23 kg
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Fixations et collets — Fixations de têtes à souder
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)SWS-8MFA-04 Série 8 1/4 po SWS-4MFB-04 Série 4 1/4 po -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.062-.855-P - - SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5TFB Série 5 De 1/8 à 5/8 po et de 3 à 17,3 mm CWS-10TFB Série 10 De 1/4 à 1 po et de 6 à 25 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-10UCI-12 Série 10 3/4 po CWS-10UCI-16 Série 10 1 po CWS-5UCI-04 Série 5 1/4 po CWS-5UCI-08 Série 5 1/2 po CWS-10UCI-08 Série 10 1/2 po CWS-5UCI-02 Série 5 1/8 po CWS-5UCI-06 Série 5 3/8 po CWS-5UCI-10 Série 5 5/8 po K-SWS-5H-RTR-GEAR Série 5 - K-11132 Série 5 - K-11108 Série 5 - SWS-WHEC-D-35 Séries 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5FVCR-04 Série 5 - -
Fixations et collets — Plaques latérales de fixation
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)CWS-5FSP1 Série 5 - CWS-5FSP2 Série 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5MWCI-04 Série 5 1/8 po, 1/4 po et 6 mm CWS-5MWCI-06 Série 5 3/8 po, 8 mm et 10 mm CWS-5MWCI-08 Série 5 1/2 po et 12 mm -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5CG Série 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5PLEN Série 5 - -
Matériel de soudure — Papier pour imprimante thermique
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)CWS-DRP-PAPER - - -
Matériel de soudure — Câble adaptateur de tête à souder
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)SWS-M200-WH-ADPTR - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間