Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Sistema de Soporte — Soporte doble de plástico para tubo unido con pernos
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Polypropylène | 10 mm | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-4T | Polypropylène | 1/4 po | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-6T | Polypropylène | 3/8 po | - | - | Ver producto |
304-S1T-PP-6TM | Polypropylène | 6 mm | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-12T | Polypropylène | 3/4 po | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-16T | Polypropylène | 1 po | - | - | Ver producto |
304-S3T-PP-8T | Polypropylène | 1/2 po | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.