Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-12M0-SET | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-200-SET | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-300-SET | Laiton | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-500-SET | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-8M0-SET | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-300-SET | Nylon | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-500-SET | Nylon | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-400-SET | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-600-SET | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-810-SET | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。