text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Férulas Delanteras
La férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - Ver producto
2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - Ver producto
2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - Ver producto
2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - Ver producto
6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - Ver producto
825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - Ver producto
B-203-1 Laiton 1/8 po - - - Ver producto
B-403-1 Laiton 1/4 po - - - Ver producto
B-603-1 Laiton 3/8 po - - - Ver producto
HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - Ver producto
HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - Ver producto
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - Ver producto
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - Ver producto
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - Ver producto
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - Ver producto
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - Ver producto
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - Ver producto
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - Ver producto
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - Ver producto
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - Ver producto
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - Ver producto
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - Ver producto
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - Ver producto
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - Ver producto
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - Ver producto
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - Ver producto
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Ver producto
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - Ver producto
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - Ver producto
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - Ver producto
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - Ver producto
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - Ver producto
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - Ver producto
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - Ver producto
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - Ver producto
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - Ver producto
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - Ver producto
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - Ver producto
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - Ver producto
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - Ver producto
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - Ver producto
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - Ver producto
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - Ver producto
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - Ver producto
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - Ver producto
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - Ver producto
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - Ver producto
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - Ver producto
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - Ver producto
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - Ver producto
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - Ver producto
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - Ver producto
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - Ver producto
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - Ver producto
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - Ver producto
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - Ver producto
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-1613-1 PTFE 1 po - - - Ver producto
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - Ver producto
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - Ver producto
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - Ver producto
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - Ver producto
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - Ver producto
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.