Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Catálogos
Rohrverschraubungen und Adapter — Verschlusskappen und Stopfen — Blindstopfen
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-810-P | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-100-P | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-10M0-P | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1210-P | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-200-P | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-400-P | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-500-P | Laiton | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-600-P | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-6M0-P | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-810-P | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
HC-400-P | Alliage C-276 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
HC-810-P | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
M-810-P | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-420-P | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-620-P | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
PFA-820-P | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
S-400-P | Acero al carbono | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-100-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1010-P | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-10M0-P | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1210-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-15M0-P | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-1610-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-16M0-P | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-18M0-P | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2000-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-200-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-20M0-P | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-22M0-P | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-2400-P | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-25M0-P | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-300-P | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0010 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0013 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-4M0-P | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-500-P | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-600-P-0012 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P-0001 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-810-P-0006 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8M0-P | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
T-400-P | PTFE | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.