Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Catálogos
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
2507-810-C | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-400-C | 6-moly | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
6MO-810-C | 6-moly | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
B-100-C | Laiton | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1010-C | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-10M0-C | Laiton | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1210-C | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-12M0-C | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1410-C | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-15M0-C | Laiton | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1610-C | Laiton | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-1810-C | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-200-C | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-400-C | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-600-C | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-6M0-C | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-810-C | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
B-8M0-C | Laiton | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
M-400-C | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-420-C | PFA | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
PFA-820-C | PFA | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-400-C | Acier au carbone | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-600-C | Acier au carbone | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
S-810-C | Acier au carbone | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-100-C | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1010-C | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-10M0-C | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1210-C | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-12M0-C | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-14M0-C | Acier inoxydable 316 | 14 mm | Raccord pour tube Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-15M0-C | Acier inoxydable 316 | 15 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-1610-C | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-16M0-C | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-18M0-C | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-2000-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-200-C | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-20M0-C | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-22M0-C | Acier inoxydable 316 | 22 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-2400-C | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-25M0-C | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-300-C | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-3200-C | Acier inoxydable 316 | 2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-3M0-C | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-400-C | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-4M0-C | Acier inoxydable 316 | 4 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-500-C | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-600-C | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-6M0-C | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-810-C | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
SS-8M0-C | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.