|
Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, poignée en T en acier inoxydable
Réf. pièce : SS-BVM2-SH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Purgeur, configuration droiteFacilitez l'étalonnage des dispositifs de contrôle en évacuant la pression de la ligne de mesure vers l'atmosphère, avec les purgeurs et vannes de purge Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, poignée en T en acier inoxydable
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Purgeur, configuration droite
Pressions de service jusqu’à 689 bar (10 000 psig), Températures jusqu’à 454°C (850°F), Acier inoxydable 316, acier au carbone ou alliage R-405.
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
Spécifications
SS-BVM2-SH — Purgeur en acier inoxydable, filetage NPT mâle 1/8 po, poignée en T en acier inoxydable
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Dimension du raccordement 2 | 3/16 po |
| Type du raccordement 2 | Embout de tube |
| Type de poignée | Poignée en T en acier inoxydable |
| Certification faibles émissions | Oui |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141658 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM4-C3-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent cannelé | Afficher le produit |
| SS-BVM4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM4-SH | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVM8-SH | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
| SS-BVST4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage UNF mâle | 3/16 po | Tube d'évent | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。