Metallschlauch für hohe Drücke (Serie FX) von Swagelok®
Die flexiblen Metallschläuche der Serie FX zeichnen sich durch eine gute Beständigkeit in korrosiven Umgebungen mit hohen Temperaturen, Vakuum und hohem Druck aus.
Senden Sie uns Ihre Fragen zur SchlauchauswahlDer Schlauch der Serie FX besteht aus einem gewellten Innenschlauch mit einschichtiger Umflechtung aus Edelstahl 316L für hohe Drücke und einer zweischichtigen Umflechtung aus Edelstahl 321 zur Druckeindämmung. Der gewellte Innenschlauch mit Edelstahlumflechtung sorgt für Flexibilität und Knickfestigkeit. Der Schlauch kommt häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz oder dort, wo Permeation unerwünscht ist.
In diesem Video erfahren Sie mehr über Permeation
Mit einer Größe von 1/4 bis 2 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 413 bar (6000 psig) und vielen unterschiedlichen Endanschlüssen, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt wurden, eignet sich die Serie FX für eine Vielzahl von Systemen. Die Komponenten sind in Standard- und individueller Ausführung erhältlich, einschließlich Schlauchummantelungen, Schlauchkennzeichnungen und zusätzlicher Helium-Leckageprüfung.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: Gewellt, Edelstahl 316L Verstärkung: Zweischichtige Umflechtung aus Edelstahl 321 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
| Nominale Schlauchgrößen | Nominale Schlauchgrößen 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, und 2 Zoll |
| Betriebsdrücke | Vakuum bis 413 bar (6.000 psig) für 1/4 Zoll Vakuum bis 344 bar (5.000 psig) für 3/8 Zoll Vakuum bis 310 bar (4.500 psig) für 1/2 Zoll Vakuum bis 248 bar (3.600 psig) für 3/4 Zoll Vakuum bis 206 bar (3.000 psig) für 1 Zoll Vakuum bis 179 bar (2.600 psig) für 1 1/4 Zoll Vakuum bis 151 bar (2.200 psig) für 1 1/2 Zoll Vakuum bis 115 bar (1.675 psig) für 2 Zoll |
| Temperaturbereich | –200 bis 537°C (–325 bis 1.000°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.