text.skipToContent text.skipToNavigation
Versatzfreier PTFE-Innenschlauch Serie B

Swagelok® versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B

Die Serie B umfasst versatzfreie PTFE-Innenschläuche für den allgemeinen Einsatz in Anwendungen, in denen chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielt.

Weitere Informationen anfordern

Die Serie B umfasst versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit Ummantelung aus 304er-Edelstahl für eine hohe Druckbeständigkeit. Diese Schläuche kommen häufig in Anwendungen zum Einsatz, in denen chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielt.

Mit einer Größe von 1/8 Zoll, Betriebsdrücken von Vakuum bis 206 bar (3.000 psig) und vielen unterschiedlichen Endanschlüssen eignet sich die Serie B für eine Vielzahl von Systemen. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung mit optionalen Schlauchabdeckungen und Kennzeichnungen erhältlich.

Alle Schlauchsysteme der Serie B werden einer Druckprüfung über 30 Sekunden mit Wasser bei Raumtemperatur unterzogen, um die Leckagefreiheit zu gewährleisten. Die Prüfungen werden bei mindestens 69 bar (1.000 psig) durchgeführt – bzw. bei 15,5 bar (225 psig), wenn die Druckeinstufung eines Endanschlusses unter 69 bar (1.000 psig) liegt.

Spezifikationen

Werkstoffe Innenschlauch: PTFE
Verstärkung: Ummantelung Edelstahl 304
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen 1/8 Zoll
Betriebsdrücke Vakuum bis 206 bar (3.000 psig)
Temperaturbereich –53 bis 230 °C (–65 bis 450 °F)
Endanschlüsse Swagelok-Rohrverbindungen; Swagelok-Rohradapter; Rohrverbindungen mit Innengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37 °-Verbindungen; Rohrverbindungen mit Außengewinde, NPT, mit JIC (AN) 37 °-Verbindungen; Kwik-Clamp-Hygieneverbindungen; Kwik-Clamp 90 °-Winkelverbindungen für Hygieneanwendungen; Kwik-Clamp 45 °-Winkelverbindungen für Hygieneanwendungen; Stumpfschweißfittings; SAE 37 ° (JIC) drehbare Verbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Innengewinde; Schnellverbinder mit Außengewinde; Rohrstutzen, weichgeglüht; VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde; VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe und Innengewinde; Biopharmazieklemmen der Serie TS; Rohrverbindungen mit Außengewinde, konisches ISO/BSP-Gewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Außengewinde mit 60°-Konus (ISO 228); Rohrverbindungen mit konischem ISO/BS-Innengewinde (ISO 7); parallele ISO/BSP-Innengewinde (ISO 228); drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 30°-Konus; drehbare parallele ISO/BSP-Innengewinde mit 60°-Konus; JIS(A)/ISO 2852-Hygieneverbindungen; ISO-KF Vakuumflansch; Hygieneverbindungen DIN 11864-3 Serie A, Form A, Klemmring mit Rille; Verbindung gemäß DIN 11851 mit Innengewinde und Mutter; Stutzen mit losen Flanschen gemäß ASME Class 150; Stutzen mit losen Flanschen gemäß JIS 10K; Stutzen mit losen Flanschen gemäß DIN PN10; I-Line-Verbindung mit Außengewinde für Hygieneanwendungen; I-Line-Verbindung mit Innengewinde für Hygieneanwendungen; Hygieneverbindungen gemäß DIN 32676; und Hygieneverbindungen gemäß ISO 2852

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.