text.skipToContent text.skipToNavigation

Régulateurs — Déverseurs à ressort

Régulateurs de pression disponibles avec ces caractéristiques :

  • Détendeurs
  • Déverseurs
  • Modèles à ressort, à dôme, pneumatique
  • Raccordements d’extrémité de 1/4 à 4 po
  • Pressions de service jusqu’à 700 bar (10 150 psig)
  • –45 à 80°C (–49 à 176°F)

担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。

フィルター条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • Déverseurs à ressort — Déverseurs

    Déverseurs à ressort — Déverseurs
    担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
    お問い合わせ
    型番
    ボディ材質
    一次側の最高使用圧力(20℃にて)
    二次側の圧力調整範囲
    ポート
    ポート・パターン
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。