Мембранные клапаны Swagelok® для больших объемов газа (серия LD)
Мембранные клапаны Swagelok серии LD для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции.
Найти дополнительную информациюМембранные клапаны Swagelok® серии LD для большого объема газа рассчитаны на отсечение, распределение и локализацию при рабочем давлении до 300 psig (20,6 бар). Три различные мембраны обеспечивают идеальное сочетание прочности, гибкости и долгого срока службы, а цельнометаллическая конструкция повышает безопасность и долговечность.
Инновационный дизайн клапанов Swagelok серии LD исключает контакт резьбы и пружины с рабочей средой, что обеспечивает более чистые условия, и снижает риск загрязнения. Помимо того, уникальная конструкция компенсирующего наконечника штока со вставкой из политрифторхлорэтилена (PCTFE) обеспечивает герметичное перекрытие и не допускает повреждения при чрезмерном затягивании.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
Температура | от –20 до 300°F (от –28 до 148°C) |
Коэффициент расхода | До 13 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь CF3M (литые корпуса), нерж. сталь 316L (кованные и прутковые корпуса) |
Материал мембраны | Нержавеющая сталь 316L |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok®, фитинг с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой, внутренняя резьба NPT, внутренняя резьба ISO, удлиненный патрубок Размер: от 1/4 до 1 дюйма; от 12 до 25 мм |
Есть вопросы о мембранных клапанах для большого объема газа?
Каталоги мембранных клапанов для большого объема газа
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.

Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство — вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.