text.skipToContent text.skipToNavigation

Vannes à pointeau et de réglage fin — Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Vannes disponibles avec ces caractéristiques :

  • 1/4 à 9/16 po
  • –28°C (–20°F) à 343°C (650°F)
  • Acier inoxydable 316
  • 1034 bar (15 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)

Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.

Filter By:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Part #
    Body Material
    Connection 1 Size
    Connection 1 Type
    Connection 2 Size
    Connection 2 Type
  • Part #
    Body Material
    Connection 1 Size
    Connection 1 Type
    Connection 2 Size
    Connection 2 Type
This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.