text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバー付き

Swagelok PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)FPシリーズのオール・メタル製カバーは柔軟性および耐透過性に優れており、純度および清浄性が高いPTFEコアで乱流を最低限に抑えます。

ホースの専門スタッフに相談する

ハイブリッド・ホース FPシリーズは低圧の移送用ホースで、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・カバーおよびスムーズボア・タイプのPTFEコアを使用しています。超高純度が重要、かつ透過が望ましくない用途(特に半導体業界)での使用に適しています。豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムに容易に取り付けることができます。

透過の詳細につきましては動画をご覧ください。

PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ) FPシリーズのサイズは1/4 インチおよび1/2 インチ、使用圧力範囲は真空~1.13 MPaです。

適切なコア・チューブ材質を選定する

仕様

材質 コア:スムーズボア・タイプのPTFE
補強材:コンボルーティッド316Lステンレス鋼
エンド・コネクション:316Lステンレス鋼(ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section IXに基づいて溶接)
ホース内径(呼び径)サイズ 1/4 インチ、1/2 インチ
使用圧力範囲 真空~0.8 MPa
使用温度範囲 –17~65°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ・アダプター、回転可能型おすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、回転可能型めすVCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング面シール継手、チューブ突き合わせ溶接

適切なホースを選定する

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®

Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.

Más Información Sobre la Gestión de las Mangueras

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.