El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Kit de joints en Kalrez pour clapet anti-retour séries 6C et 8C, dureté 75, taille uniforme 111
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Kit de joints série C
Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok.
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Filetages et raccordsGuide d’identification
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Kalrez |
Pour séries | séries 6C, 8C et 8CP |
Matériau des joints toriques | Dureté 75, taille uniforme 111 |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | Éthylène propylène | - | - | - | - | Afficher le produit |
K-FCBR-90-OR-906 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
K-FCBR-90-OR-908 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Afficher le produit |
T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-8C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI70-8CP-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
VI90-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.