text.skipToContent text.skipToNavigation

パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

パイプ継手 — キャップ/プラグ — キャップ

精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-12-CP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-16-CP 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-2-CP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-4-AN-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37° めすAN フレアー - - Ver producto
SS-4-CP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-6-CP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - Ver producto
SS-8-CP 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.