Pipe Fittings — Caps and Plugs
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- Female NPT, Male NPT
- 316 stainless steel, carbon steel, brass, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, and Alloy 2507
- Maximum 1810 psig (125 bar) to 15 000 psig (1034 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons six-pans
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-PST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-16-PST Acier inoxydable 316 1 5/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-PST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-8-PST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-PST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - -
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Capuchons
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-CP Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle - - SS-16-CP Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle - - SS-2-CP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - SS-4-AN-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Évasement AN 37° femelle - - SS-4-CP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - SS-6-CP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - SS-8-CP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - -
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Bouchons à tête creuse hexagonale
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12-HPST Acier inoxydable 316 1 1/16-12 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-2-HP Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-HPST Acier inoxydable 316 5/16-24 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-4-HP Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-HPST Acier inoxydable 316 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-6-HP Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-HPST Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - SS-8-HP Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-HPST Acier inoxydable 316 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle - - -
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Bouchons filetés
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - SS-16-P Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - 2507-8-P-SG2 - 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - -
Product Availability by Store Location
Hours