text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons à tête creuse hexagonale

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-HPST 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-2-HP 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-2-HPST 316 Stainless Steel 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-4-HP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-4-HPST 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-6-HP 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-6-HPST 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit
SS-8-HP 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-8-HPST 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread - - Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.