Catalogs
Pipe Fittings — Caps and Plugs — Pipe Plugs
Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.
Accesorios Roscados
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-4-P | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
B-8-P | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-12-P | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-16-P | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-1-P | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-2-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-4-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-4-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-6-P | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-6-P-RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-6-P-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
SS-8-P | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | View Product |
SS-8-P-RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | - | - | View Product |
SS-8-P-RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.