Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Raccords filetés — Capuchons et bouchons — Bouchons filetés
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | filetage NPT mâle 3/8 po | - | - | Ver producto |
B-4-P | Laiton | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
B-8-P | Laiton | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-12-P | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-16-P | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-1-P | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-P | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-4-P | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-P | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-P | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.