Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Juntas planas
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-16-VCR-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-2-VCR-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-VCR-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-4-VCR-2-GR | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-VCR-2 | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
CU-8-VCR-2-GR | Cuivre | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-10-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-KN-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-MR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2 | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-GR | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-GR-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-VS-BL | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | Acier inoxydable 316L | - | - | - | - | Ver producto |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.