Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT
Tubes en vinyle disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 po à 1/2 po
- –40°C (–40°F) à 73°C (165°F)
- Polychlorure de vinyle (PVC), paroi lisse
- 0,11 bar (1,6 psig) à 2,7 bar (40 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Tubes souples — Tubes en vinyle, série LT — Tubes en vinyle série LT
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2LT-2-4 Vinyle - - - - LT-3-5 Vinyle - - - - LT-6-8 Vinyle - - - - LT-4-10V Vinyle - - - - LT-4-6 Vinyle - - - - LT-8-10 Vinyle - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires