Swagelok®サンプル・プローブ・モジュール
Swagelokサンプル・プローブ・モジュールは、サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。プローブにインターロックが掛かっているため、機器を保護します。 また、バルブにもインターロックが掛かっているため、オペレーションの安全性が向上します。
詳細について問い合わせるSwagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)はオンライン・プロセス分析器用に設計したサブシステムで、ガスや液体流路の主要な部品の濃度を測定することで、正確なプロセス制御を維持します。SPMは、溶接サンプル・プローブ(SPW)または格納式サンプル・プローブ(SPR)、サンプル・プローブ用ブロック/ブリード・バルブ(SPV)から構成されています。サンプル・プローブとサンプル・プローブ用バルブを組み合わせて使用することで、安全性、サンプル純度、適時性の向上を実現します。
安全性の向上
プロセス流体は高圧・高温の場合が多いため、オンライン分析器に送るためのサンプル抽出には危険を伴う場合があります。サンプル取出し口にブロック/ブリード・バルブを取り付けると、プロセス流体を適切に遮断し、ブリード・バルブから分析システムの圧力を排出することが可能になります。
サンプル純度の向上
分析器の損傷を避けるため、パーティクルが含まれていないサンプルを抽出することが必須です。プローブをプロセス・ライン中央に取り付けると、プロセス流体の状態を正しく表すサンプルを確実に抽出できるほか、プロセス流体内のパーティクルを除去することもできます。
適時性の向上
プロセス管理を効率的に行うには、オンライン分析器にサンプルを迅速に送り、プロセス調節をタイムリーに行うことが不可欠です。分析器への遅延時間を最短化する方法のひとつに、分析システム容積を削減することが挙げられます。プローブを使用してサンプルの抽出を行うと、ノズルを使用する場合に比べてシステム容積を大幅に削減することができます。
サンプル・プローブ・モジュールのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Caractéristiques : Une large gamme de sondes pour des applications diverses ; le verrouillage réciproque de la sonde protège le matériel ; le verrouillage réciproque des vannes renforce la sécurité du fonctionnement.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.