Swagelok®フィールド・ステーション・モジュール
Swagelokフィールド・ステーション・モジュールは、抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。
専門スタッフに相談するLe module de détente locale (MDL) Swagelok® permet d’acheminer à basse pression un échantillon préconditionné de gaz du process vers un analyseur. Le préconditionnement d’un échantillon gazeux au niveau du point de prélèvement et son acheminement à basse pression vers l’analyseur permettent d’obtenir les résultats de l’analyse plus rapidement, mais aussi de diminuer la condensation et de réduire l’impact environnemental. Le MDL se monte directement sur les piquages du process, et sa configuration est adaptable aux conditions du process.
Une réponse plus rapide de l’analyseur
Dans une conduite à haute pression avec contrôle du débit en aval, les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres, ce qui a pour effet de ralentir l’écoulement et de rallonger les temps de purge. Abaisser la pression d’un échantillon de gaz permet de diminuer le nombre de molécules présentes dans la ligne d’acheminement et dans les composants liés au conditionnement de l’échantillon ; par conséquent, il est plus facile de purger le système, et l’analyseur peut répondre plus rapidement aux variations du process. En général, un MDL est utilisé lorsque la pression (relative) du process est supérieure ou égale à 3 bar (43,5 psig).
Une condensation moindre
Pour éviter toute condensation lors de l’échantillonnage d’un mélange gazeux, le MDL abaisse la pression partielle de chaque gaz du mélange. Un moyen pour abaisser la pression partielle de chaque gaz consiste à réduire la pression totale du système ; la pression partielle de chaque gaz diminue alors proportionnellement à la variation de la pression totale. L’utilisation d’un MDL diminue considérablement les chances de voir se former de la condensation dans la ligne destinée à l’acheminement des échantillons.
Une sécurité accrue
Le rapport de détente volumétrique est directement proportionnel à la diminution de la pression absolue. Dans les systèmes à pression élevée non équipés de modules de détente locale, la détente peut être si importante qu’elle peut prendre un caractère explosif. L’installation d’un MDL au point d’échantillonnage du process permet de limiter la partie du système d’échantillonnage exposée aux pressions élevées, d’où un environnement global plus sûr.
Catalogues des modules de détente locale
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Préconditionne un échantillon de gaz au point d’extraction; Module multiconfiguration adaptable aux conditions du process; Peut être monté directement sur le process
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.