text.skipToContent text.skipToNavigation
sensores de caudal

Sensores de Caudal (Serie FV4) Swagelok®

Mediciones precisas del caudal de gas gracias a la operación fiable de los sensores de caudal Swagelok® serie FV4.

Ampliar la Información

Utilice los sensores de caudal Swagelok® serie FV4 para monitorizar con precisión las variaciones de caudal de los sistemas de gas. Estos sensores tienen un mecanismo de flotador de actuación rápida con un orificio calibrado que se mueve verticalmente dentro de la guía del flotador, lo que permite una actuación precisa para la detección exacta del caudal de gas a medida que cambia el caudal. El imán integrado en el flotador sobre el orificio alterna la continuidad eléctrica entre los contactos de un interruptor de láminas cercano, detectando así las fluctuaciones del caudal.

Construidos totalmente en acero inoxidable 316L soldado, estos sensores ofrecen una larga duración y una contención segura de los fluidos. Además, el montaje del interruptor reemplazable situado fuera del paso de caudal facilita un mantenimiento sencillo. Los sensores de caudal serie FV4 están diseñados para soportar presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig).

Especificaciones del Sensor de Caudal

Material Acero inoxidable 316L
Temperatura –40 a 79°C (–40 a 175°F)
Presión de Servicio Hasta 344 bar (5000 psig)

¿Tiene preguntas sobre la gestión del caudal en su planta?

Trabaje con Nuestros Ingenieros.

Catálogos de Sensores de Caudal

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

Services de détection des fuites Swagelok

Services de détection des fuites de gaz comprimé

Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.

En savoir plus sur les services de détection des fuites

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Installation d’un raccord pour tubes Swagelok
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides

Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Un ingénieur terrain Swagelok discute des résultats de l’évaluation d’un système d’échantillonnage avec un client.
Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage

Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.