Bloques Distribuidores Swagelok®
Los bloques distribuidores (FDH) Swagelok son componentes comunes utilizados en gran variedad de aplicaciones de gases y líquidos. Ofrecen un paso de caudal al tiempo que permiten múltiples salidas, actuando de forma muy similar a un accesorio de derivación grande.
Contacte con Nosotros para Más InformaciónLos bloques de distribución Swagelok son ensamblajes de tubería que pueden actuar como manifolds de distribución o como colectores. La configuración de los Bloques distribuidores es una entrada en un extremo, una salida de drenaje en el otro y múltiples salidas con conexiones laterales, incorporando componentes Swagelok para mejorar la fiabilidad. Los FDH Swagelok están disponibles en tamaños de 1 y 2 pulg.
Un cuerpo de manifold moldeado por extrusión con lados planos que permite un montaje sólido anti torsión. Las ubicaciones estándar de las derivaciones ofrecen flexibilidad, ya que se pueden añadir salidas adicionales al colector sin necesidad de soldar, y como el FDH puede pedirse con desde dos a 16 salidas de derivación con o sin válvulas, los usuarios pueden añadir puertos según sus necesidades. Puede elegir entre una variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas ellas fabricadas por Swagelok para crear manifolds para utilizar a presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig). El instalador puede posicionar los conjuntos de montaje.
Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos
Catálogos de Bloques Distribuidores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Subsistemas Prediseñados Swagelok® Subsistemas prediseñados disponibles en semanas, no en meses. Su diseño probado en campo garantiza el mejor rendimiento.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que Necesita関連資料/コラム記事
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現
ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。
カスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
高温用圧力逃がし弁システムの組み立てにSwagelokカスタム・ソリューションズを活用することで、製造プロセスのスピードアップ、人件費の削減、システムの品質確保を実現したシャルボノー・インダストリーズ社の事例を紹介します。