text.skipToContent text.skipToNavigation
системы подачи и распределения газов

Системы подачи и распределения газа Swagelok®

Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.

Написать консультанту

Стандартные газораспределительные щиты Swagelok поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Устройства легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, что сэкономит время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем.

Модульные щиты Swagelok оборудованы минимальным количеством резьбовых соединений (что снижает объем потенциальных утечек), интуитивно понятную маркировку, способствующую безопасному и простому обслуживанию устройства, а также обеспечены ограниченной пожизненной гарантией Swagelok.

Узнать больше о системах Swagelok® для подачи и распределения газов

Системы подачи и распределения газов Swagelok предусматривают одну или более ступеней регулирования давления, и могут включать до четырех подсистем:

разрядная рампа (SSI) Swagelok®

Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа включала необходимые соединения с баллонами, шлангами, трубками, фильтрами, а также выпускными, продувочными и перепускными компонентами с целью безопасного поступления газа в подсистему регулирования давления или подсистему автоматического переключения. В случае единственного газового баллона узел может содержать только шланг и соединитель, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с несколькими шлангами и запорной арматурой. Swagelok предлагает конфигурируемые варианты для продувки или выпуска газов при смене баллонов, что обеспечивает постоянную безопасность оператора, а также возможность дренировать отдельные линии с целью максимального увеличения времени работы.

Консультанты Swagelok убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.

газовый щит (SGP) Swagelok®

Газовый щит SGP дополняет первую ступень понижения давления исходного газа, и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с заданным расходом. Понижение давления осуществляется через одну (одиночный регулятор давления) или две ступени (сдвоенный регулятор давления).

Swagelok предлагает модульные щиты, где предусмотрено легкое обслуживание, и любую часть можно отключить через соединение Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать). Также реализованы опции регулятора и клапанов с цветовой маркировкой согласно требованиям вашего проекта. Мы помогаем вам понять необходимость в установке двухступенчатого регулятора.

Демонстрация работы SGP

подсистема переключения (SCO) Swagelok®

Подсистема автоматического переключения незаметно переходит с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Благодаря заданным точкам переключения, станция переключения уменьшает потери оставшегося в баллонах газа.

Swagelok гарантирует, что точка переключения останется неизменной, а также дополнительное регулирование на линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления на выходе—это может сократить расходы на регулятор в SCO. Специалисты Swagelok помогут вашей команде лучше понять функциональность рабочей системы, методы устранения неполадок и технического обслуживания.

См. демонстрацию SCO

Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®

Является важнейшей завершающей ступенью регулирования давления перед использованием газа. Как правило, такие устройства оснащаются регулятором давления, манометром и запорным клапаном. Подсистемы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления согласно требованиям испытательного стенда или оборудования.

Swagelok предлагает стандартизацию и последовательную работу на месте потребления; доступны варианты с креплением на плоскую панель, снизу, сверху и на стену; компактный дизайн. Специалист Swagelok может показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU.

См. демонстрацию SPU

Указания к применению систем газораспределения

Подробная информация о наших сборках.

Сервисы Swagelok по обследованию систем подачи и распределения газов

Принцип работы промышленных систем подачи и распределения газов

Повысьте производительность, узнав о конструктивных параметрах, оказывающих наибольшее прямое влияние на эффективность работы промышленных систем подачи и распределения газов, включая простоту их эксплуатации и техобслуживания.

Прочесть информационный документ

Ресурсы Swagelok специально для вас

миниатюра видео обеспечение безопасности и минимизация рисков системы подачи и распределения газов
Обеспечение безопасности и минимизация рисков системы подачи и распределения газов

Научитесь определять риски в проектировании, установке и обслуживании систем подачи и распределения газов, а также выбирать подходящие компоненты для безопасной и стабильной эксплуатации.

Инженер Swagelok осматривает газораспределительный щит
Как сократить расходы на обслуживание за счет модернизации системы подачи и распределения газов

Узнайте, как применение удобных в применении газовых щитов и повышение эффективности систем подачи и распределения газов может помочь лабораториям, НПЗ и другим предприятиям сократить эксплуатационные расходы.

Инженер Swagelok осматривает газораспределительный щит
Вопросы и ответы. Как сократить расходы и повысить уровень безопасности с помощью более эффективного распределения газов

Узнайте о распространенных проблемах, которые могут препятствовать безопасной и эффективной работе важных систем подачи и распределения газов, а также о том, как профессиональное обследование таких систем может принести пользу в долгосрочной перспективе.

Инженер Swagelok осматривает систему подачи и распределения газов
Повышение безопасности и эффективности систем подачи и распределения газов

Системы подачи и распределения газов играют решающую роль в обеспечении максимально эффективной работы лабораторий, испытательных центров и промышленных предприятий. Подробнее, как улучшить состояние и безопасность систем подачи газа, уменьшить затраты и оснастить ваших сотрудников всем необходимым для достижения успеха.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.