text.skipToContent text.skipToNavigation
Messgeräte

Swagelok® Messgeräte

Swagelok bietet einfach zu bedienende und leicht ablesbare Messgeräte für Flüssigkeiten und Gase, wie Manometer, Messumformer, Sensoren und Durchflussmesser, die genaue Messwerte liefern, wenn sie benötigt werden.

Informationen zu Messgeräten anfordern

Die genaue Messung von Temperatur und Druck in Fluidsystemen ist unerlässlich, um einen stabilen Fluidstrom für die Prozessgenauigkeit zu gewährleisten. Flüssigkeits- und Gasmessgeräte von Swagelok sorgen für Präzision.

  • Durchflusssensoren der Serie FV4 von Swagelok® werden zur Erkennung von erhöhtem oder verringertem Durchfluss in Gassystemen eingesetzt, wobei ein Schwebekörper einen Schnappschalter betätigt.
  • Manometer bieten präzise Messungen für industrielle, ultrahochreine und hygienische Anwendungen und sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Anzeigegrößen, Anschlüssen und Befestigungen erhältlich.
  • Druckmessumformer von Swagelok ermöglichen eine präzise elektronische Drucküberwachung in industriellen Anwendungen. Die Messumformer sind in einer Vielzahl von Druckbereichen, Prozessanschlüssen, elektrischen Anschlüssen und Ausgangssignalen erhältlich, um den unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden.
  • Schwebekörperdurchflussmesser bieten hochgenaue Messungen mit individuell kalibrierten Skalen auf der Grundlage von Durchflussversuchen für Prozessgenauigkeit.
  • Die Thermometer arbeiten mit einer Bimetallspirale, die in einem silikonfreien, schwingungsdämpfenden Gel gelagert ist. Das Gehäuse ist hermetisch abgedichtet, um Beschlagen und Feuchtigkeitsschäden an den inneren Bauteilen zu vermeiden.
  • Schutzrohre werden empfohlen, um schwingungsgedämpfte Swagelok Bimetall-Thermometer vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden zu schützen. Sie ermöglichen auch den Ausbau von Thermometern zum Austausch oder zur Wartung, ohne den Prozess oder das System zu stören.

Systemevaluierung starten

Catégories de dispositifs de mesure

Capteurs de pression

Capteurs de pression

Assurez un contrôle précis de la pression dans des applications industrielles diverses avec les capteurs de pression Swagelok.

Débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable

Fournissent des mesures précises du débit avec des gaz ou des liquides au moyen d’un tube conique en métal ou en verre et d’un flotteur, garantissant ainsi le rendement du système.

Détecteurs de débit

Détecteurs de débit

Conçus pour résister aux environnements difficiles, les détecteurs de débit haute sensibilité fonctionnent avec une précision constante dans les process industriels.

Sondes thermométriques

Sondes thermométriques

Conçues pour protéger les capteurs contre des conditions difficiles et garantir des mesures fiables, elles permettent de procéder à l’entretien des capteurs sans avoir à interrompre le process.

Thermomètres

Thermomètres

Obtenez de manière simple des mesures de température fiables en utilisant des thermomètres avec spirale bimétallique au mouvement amorti, conformes à la norme ASME B40.200 et faciles à étalonner sur le terrain.

Messgeräte—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Kleines Gerät mit großem Potenzial: So ermitteln und vermeiden Sie Fehler bei Manometern

Erfahren Sie mehr über die Anzeichen von Manometerausfällen und reduzieren Sie so Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter sowie kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen.

Manometerausfälle verhindern

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Инженер технического отдела Swagelok обсуждает с заказчиком результаты обследования пробоотборной системы.
Правила, которые помогут обеспечить правильную работу пробоотборной системы

Соблюдение этих правил позволит вам увеличить достоверность и репрезентативность проб на промышленной системе.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.