Flexibles et tubes souples
Flexibles et tubes souples disponibles avec ces caractéristiques :
- Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc
- Diamètre nominal de 1/8 à 2 po
- Raccordements fractionnaires et métriques
- Flexibles et tubes sur mesure disponibles
- Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Flexible à tube central en PTFE ou en PFA — Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T — Flexible en PTFE série T
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12BHT-36 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12BHT-48 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-48 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-6 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-60 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-72 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-12 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-24 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-60 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-72 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-12 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-24 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-12BHT-24 PTFE 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-36 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-48 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-60 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-72 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8MBHT-24 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8MBHT-36 PTFE 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-12 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-120 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-18 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-24 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4BHT-36 PTFE 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-4MBHT-36 PTFE 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-12 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-18 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-24 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-36 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6BHT-48 PTFE 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-120 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-8BHT-18 PTFE 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok®
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires