text.skipToContent text.skipToNavigation
Metallschläuche Serien FZ und FN

Metallschläuche (Serien FZ und FN) von Swagelok®

Die Metallschläuche der Serien FZ und FN sorgen für eine geringere Permeation in Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum und bei niedrigen Drücken.

Hilfe bei der Auswahl von Schläuchen

Metallschläuche der Serie FZ

Die Schläuche der Serie FZ sind eine Variante der Serie FJ ohne Umflechtung und eignen sich für Anwendungen mit Druckbedingungen, bei denen keine Umflechtung des Innenschlauchs erforderlich ist. Diese nicht weichgeglühten Metallschläuche eignen sich für den Einsatz in dynamischen Anwendungen.

Metallschläuche der Serie FN

Die Metallschläuche der Serie FN sind eine weichgeglühte Variante der Schläuche ohne Umflechtung der Serie FJ und können in Anwendungen eingesetzt werden, in denen gewellte Metallschläuche erforderlich sind. Durch die Bieg- und Formbarkeit der Schläuche lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen in statischen Anwendungen mit Vakuum oder niedrigen Drücken ausgleichen. Die Schläuche sind nicht für dynamische Anwendungen geeignet.

Die aus Edelstahl 316L gefertigten Metallschläuche der Serien FZ und FN sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist. Die Komponenten sind auch in individueller Ausführung erhältlich, darunter mit Schlauchkennzeichnung, zusätzlicher Reinigung sowie zusätzlicher Helium-Leckageprüfung.

Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten

Spezifikationen

BetriebsdrückeSerie FZ: bis zu 17,2 bar (250 psig)
Serie FN: bis zu 9,3 bar (135 psig)
WerkstoffeInnenschlauch: Edelstahl 316L
Endanschlüsse: Edelstahl 316
Nominale Schlauchgrößen1/4 bis 1/2 Zoll
Temperaturbereich–200 bis 537°C (–325 bis 1000°F)
Maximale durchgehende Länge1219 cm (480 Zoll)
EndanschlüsseSwagelok®-Rohrverbindungen, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außen- und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings

Die Auswahl des passenden Schlauchs

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Schläuche und flexible Rohre von Swagelok
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten

Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.