El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Corps plein débit de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,4, raccord pour tube Swagelok 1/4 po
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Corps plein débit
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Filetages et raccordsGuide d’identification
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acier inoxydable 316 |
Proceso de Limpieza | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/4 po |
Tipo de conexión 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
Cv Máximo | 0,4 en association avec une tige SESO |
Lubricante | Dow Corning 111 |
Material de la junta tórica | Élastomère fluorocarboné FKM |
Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C |
Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C |
Serie | QC4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.