Filter — Ultrahochreine Gasfilter
Erhältliche Filter mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 3/4 Zoll integrierte VCR-Verbindung mit Außengewinde
- 122°F (50°C)
- Edelstahl 316L VAR
- 3.000 psig (206 bar)
- maximale Durchflussrate 30 bis 2.700 slpm (1 bis 95 std ft3/min)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Ultrahochreine Gasfilter — Filtres à gaz en ligne
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/2 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden