text.skipToContent text.skipToNavigation
Filter von Swagelok für industrielle Fluidsysteme

Filter von Swagelok®

Mit den Filtern von Swagelok werden flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel im Fluidsystem aufgefangen und entfernt. Das steigert die Leistungsfähigkeit des Systems und sorgt für spezifikationsgerechte Fluidprodukte.

Filter anzeigen

An kritischen Stellen in industriellen Fluidsystemen zum Transport von Flüssigkeiten und Gasen sorgen die Filter von Swagelok ® dafür, dass unerwünschte Partikel aufgefangen und zurückgehalten werden. Damit tragen sie dazu bei, Beschädigungen an kritischen Systemkomponenten, Beeinträchtigungen bei der Probengenauigkeit und der Analyse, nicht spezifikationsgerechte Produkte in Fluidsystembetrieben und weitere Probleme zu vermeiden, die in der Folge entstehen könnten.

Wir stellen hochwertige Koaleszenz-Partikelfilter, Inline-Partikelfilter, T-Filter, hochreine Filter und ultrahochreine Filter für die Anwendung mit Flüssigkeiten und Gasen her. Unsere industriellen Fluidsystemfilter sind in einer Vielzahl von Filterelementmaterialien und Nennporengrößen erhältlich. Für eine zuverlässige Filtration Ihrer Fluidsysteme zur Vermeidung von Verunreinigungen oder partikelbedingten Durchflussproblemen in Ihren Systemen sind die Filter von Swagelok die ideale Lösung.

Erfahren Sie mehr über die Funktion industrieller Fluidsystemfilter, über die verschiedenen Filtertypen, wo diese einzusetzen sind und welche Best Practices es für Installations- und Instandhaltungstätigkeiten gibt.

Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Filter?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Filtros

Filtros Coalescentes

Filtros Coalescentes

Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.

Filtros de Partículas

Filtros de Partículas

Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.

Filtros de gas de ultra alta pureza

Filtros de gas de ultra alta pureza

Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.

Filter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Ingénieur terrain Swagelok

Ingénieur terrain Swagelok

Tirez parti du vaste réseau d’ingénieurs de terrain de Swagelok répartis dans le monde entier pour vous aider à dépanner et optimiser vos systèmes fluides et vos systèmes d’échantillonnage.

Rencontrez nos ingénieurs de terrain

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

L’équipe de Lightfoot Defence collabore avec des ingénieurs Swagelok à la mise au point de solutions novatrices
Étude de cas de Lightfoot Defence

Leader des technologies de réfrigération à usage militaire, Lightfoot Defence a collaboré avec Swagelok pour développer des solutions novatrices destinées à l’avion de combat Eurofighter. Découvrez comment un système réfrigérant de haute technologie a été créé avec des composants Swagelok.

Services d’évaluation et de conseil Swagelok concernant les systèmes d’échantillonnage
Trois règles pour obtenir des résultats d’analyse exacts

Découvrez comment éviter trois problèmes courants rencontrés avec les systèmes d’échantillonnage, des problèmes qui peuvent être à l’origine de résultats d’analyse inexacts et vous faire perdre du temps et de l’argent.

Système d’instrumentation modulaire Swagelok
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik

In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Mike Frost, Field Engineer bei Swagelok, bei der Auswertung eines analytischen Probenahmesystems
Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost

Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.