Régulateurs de pression pour applications d’inertage Swagelok®
Conçus pour maintenir la pression d’un gaz inerte à un niveau constant dans des applications particulières.
Se faire aider pour choisir des régulateurs de pressionLes régulateurs de pression Swagelok pour applications d’inertage sont essentiels pour assurer la sécurité des opérateurs et des passants autour de réservoirs de stockage de fluides dangereux. Ils maintiennent un gaz inerte à une pression constante dans l’espace occupé par la phase gazeuse, empêchant ainsi les vapeurs dangereuses de s’échapper.
Les régulateurs pour applications d’inertage réduisent les risques pour la sécurité associés aux réservoirs sous pression.
- Les régulateurs série TBRS maintiennent le gaz à pression constante dans le réservoir, empêchant ainsi une chute de pression pendant le pompage.
- Les déverseurs série TBVS évacuent l’excès de pression vers les systèmes de récupération de la vapeur, évitant ainsi des émissions intempestives.
Ces régulateurs contrôlent la pression avec précision dans des applications d’inertage. Ils se caractérisent par un filetage à pas fin sur la vis qui agit sur le ressort pour une meilleure résolution des réglages, un mécanisme à membrane très sensible pour plus de précision dans la détection de la pression, et une boucle de rétroalimentation externe qui améliore les performances du régulateur. Par ailleurs, l’utilisation de l’acier inoxydable 316L pour certains composants – tubes de rétroalimentation, corps du régulateur et logement du clapet notamment – en font des régulateurs durables et résistants à la corrosion adaptés aux environnements difficiles.
Caractéristiques techniques
Matériau | Construction en acier inoxydable 316L |
Dimensions des raccordements d’extrémité | 1/2 po, 1 po et 2 po |
Pression de service | jusqu’à 16,0 bar (232 psig) |
Plages de régulation | 5 à 10 mbar (0,07 à 0,14 psig ; 2,0 à 4,0 po H2O) jusqu’à 50 à 800 mbar (0,72 à 11,6 psig ; 20 à 321 po H2O) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,20, 0,30, 1,00 |
Température | de –20 à 100°C (–4 à 212°F) |
Catalogues des régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez des informations complètes sur nos régulateurs de pression pour applications d’inertage – matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.

適切なレギュレーターの選定サポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件下でのレギュレーターの性能を評価することができます。
適切なレギュレーターを探す関連資料/コラム記事

レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。

レギュレーターの信頼性を確保するために
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。

レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。

レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。