Raccords filetés à extrémité conique — Passe-cloisons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Passe-cloisons — Droits
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2BH6MF20 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 3/8 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas